压力变送器, 传感器
SSA551D031
Low presure sensor PSL, HSK-BC-016, Range:0 to 100bar, Connection size:Φ6.0
SSA551D031
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | SPARE PART, SENSOR,LP |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)tris(nonylphenyl) phosphite (CAS no. 26523-78-4)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 80-05-7) |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA SPARE-12 |
| SCIP 卷宗编号 | dbb95824-858e-444b-b49b-5b3a34fda48e |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | 传感器 |
| 产品系列 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 包含电池 | No |
| 品牌技术 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | Low presure sensor PSL, HSK-BC-016, Range:0 to 100bar, Connection size:Φ6.0 |
| 系列 | 压力变送器 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.19 千克 |
| 净重 | 0.165 千克 |
| 容积 | 0.491 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660154 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |