Danfoss logo
High pressure switch

Pressure switch, Cartridge pressure switch

SSA532A086A

High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSPARE PART, SWITCH,HP
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称SWITCH HP
SCIP 卷宗编号2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
产品名称Pressure switch
产品类型Cartridge pressure switch
产品系列Condensing Units Accessories & Spare parts
包含电池No
品牌技术Condensing Units Accessories & Spare parts
在 WEEE 范围内No
描述High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
系列压力开关

一般规格

特性
值
毛重0.183 千克
净重0.159 千克
容积0.711 立方公寸
特性
值
EAN/UPC5702424660369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm