接头, 阀件
SSA385A053
Check valve, CAV-10Y3CSM-1, Connection size:inlet Φ9.6 outlet Φ9.6
SSA385A053
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | SPARE PART, CHECK VALVE CAV-10Y3CSM-1 |
| Product line | Condensing Units |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 接头 |
| 产品类型 | 阀件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 包含电池 | No |
| 品牌技术 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | Check valve, CAV-10Y3CSM-1, Connection size:inlet Φ9.6 outlet Φ9.6 |
| 系列 | 接头 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.2 千克 |
| 净重 | 0.2 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.469 立方公寸 |
| EAN/UPC | 5702424660321 |