Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
LCA201A010
GSR2115AD2
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 冷凝机组附件及备件
LCA201A010
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | SPARE PART, COMPRESSOR ASSY |
| Model number | GSR2115AD2 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA SPARE-15 |
| SCIP 卷宗编号 | 33a0c068-2c47-4945-95d7-51cc20135e7b |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Compressor |
| 产品类型 | GSR |
| 产品系列 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 包含电池 | No |
| 品牌技术 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 描述 | GSR2115AD2 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 系列 | 压缩机 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 49 千克 |
| 净重 | 44 千克 |
| 容积 | 170.544 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |