Danfoss logo
Evaporator 2 motors

KLP

KLP209LES2

Evaporator KLP209LE-S2B

产品规格

特性
值
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionEvaporator KLP209LE-S2B
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Low Profile
特性
值
产品类型KLP
产品系列Evaporators
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Evaporator KLP209LE-S2B
系列Evaporator
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

一般规格

特性
值
毛重41.4 千克
净重36 千克
特性
值
容积196.082 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm