Danfoss logo
Evaporator 2 motors

KLP

KLP207LES2

Evaporator KLP207LE-S2B

产品规格

特性
值
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionEvaporator KLP207LE-S2B
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Low Profile
特性
值
产品类型KLP
产品系列Evaporators
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Evaporator KLP207LE-S2B
系列Evaporator
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

一般规格

特性
值
毛重27.6 千克
净重24 千克
容积196.082 公升
特性
值
EAN/UPC5702428653350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm