KLP
KLP106LES2
Evaporator KLP106LE-S2B
KLP106LES2
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | Evaporator KLP106LE-S2B |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Low Profile |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | KLP |
| 产品系列 | Evaporators |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | Evaporator KLP106LE-S2B |
| 系列 | Evaporator |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 27.6 千克 |
| 净重 | 24 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 128.162 公升 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |