Danfoss logo
Evaporator 1 motor

KLP

KLP104LES2

Evaporator KLP104LE-S2B

产品规格

特性
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionEvaporator KLP104LE-S2B
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
产品名称Low Profile
产品类型KLP
产品系列Evaporators
包含电池No
描述Evaporator KLP104LE-S2B
系列Evaporator
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

一般规格

特性
毛重25.3 千克
净重22 千克
特性
容积128.162 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm