Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-9355
DLE6.5CN
119-9355
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | SINGLE PACK DLE6.5CN 115V/60Hz |
| Model number | DLE6.5CN |
| Product line | Condensing Units |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Compressor |
| 产品类型 | DLE |
| 产品系列 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
特性 | 值 |
|---|---|
| 分段使用 | 制冷 LT制冷 MT |
| 制冷剂(s) | R290 |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 220-240/1/50 |
| 品牌技术 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | DLE6.5CN |
| 系列 | 压缩机 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 9.5 千克 |
| 净重 | 8.075 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 22.009 公升 |