Electrical component, 电甧
119-7772
Run capacitor 23.5µF
119-7772
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | SP - RUN CAPACITOR 23.5 MFD 190 VAC |
| Product line | Condensing Units |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Electrical component |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 电甧 |
| 产品系列 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 包含电池 | No |
| 品牌技术 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | Run capacitor 23.5µF |
| 系列 | Electrical component |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.8 千克 |
| 净重 | 0.68 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1.077 公升 |
| EAN/UPC | 5702424535223 |