Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-6672

NF7CLX

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A
Model numberNF7CLX
Product lineCondensing Units
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Compressor
产品类型NF
产品系列Condensing Units Accessories & Spare parts
最高线圈温度 [°C] [Max]125 °C
分段使用制冷 LT制冷 MT
制冷剂(s)R404A
制冷剂充注量 [kg] [Max]0.40 kg
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
特性
压缩机电源 [V]115/1/60
启动电容器电容320 µF
品牌技术Condensing Units Accessories & Spare parts
应用LBPMBP
技术活塞
排气容积 [立方厘米]7.27 cm³
描述NF7CLX
气体容积 [cm3]2280 cm³
油量 [立方厘米]300 cm³
液体喷射编号
燃油型号POE
电机类型CSIR
短期线圈温度 [°C] [Max]135 °C
系列压缩机
节能器编号
颜色黑色

一般规格

特性
毛重12.42 Kilogram
净重10.8 Kilogram
特性
容积8.306 Liter