Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2560

NF6.1FX.2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 冷凝机组附件及备件

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
LRA HST 60Hz [A]22.20 A
Material DescriptionSERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S#
Model numberNF6.1FX.2
Product lineCondensing Units
RLA3.70 A
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Compressor
产品类型NF
产品系列Condensing Units Accessories & Spare parts
最高线圈温度 [°C] [Max]125 °C
分段使用制冷 LT制冷 MT
制冷剂(s)R134a
制冷剂充注量 [kg] [Max]0.40 kg
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2)2.00 Ohm
特性
单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)备件 [欧姆]3.10 Ohm
压缩机电源 [V]115/1/60
启动电容器电容280 µF
品牌技术Condensing Units Accessories & Spare parts
应用LBPMBP
技术活塞
排气容积 [立方厘米]6.13 cm³
描述NF6.1FX.2
气体容积 [cm3]2360 cm³
油量 [立方厘米]270 cm³
液体喷射编号
燃油型号POE
电机类型CSIR
短期线圈温度 [°C] [Max]135 °C
系列压缩机
节能器编号
颜色黑色
高启动转矩电流[A]22.2 A

一般规格

特性
毛重11.982 千克
净重10.419 千克
特性
容积8.306 公升