Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
118U5388
SC21/21G
118U5388
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | SPARE PART, COMP SC21/21G/A (SINGLE PACK |
| Model number | SC21/21G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA SPARE-7 |
| SCIP 卷宗编号 | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Compressor |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | SC |
| 产品系列 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 分段使用 | 制冷 HT制冷 LT制冷 MT |
| 制冷剂(s) | R134a |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 220-240/1/50 |
| 品牌技术 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | SC21/21G |
| 系列 | 压缩机 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 28.5 千克 |
| 净重 | 28 千克 |
| 容积 | 49.665 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424652036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |