Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL3G

118U5357

制冷剂(s): R134a, 分段使用: 制冷 LT; 制冷 HT; 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 220/1/50 220/1/60
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 冷凝机组附件及备件

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL3G (SINGLE PACK)
Model numberTL3G
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA SPARE-7
SCIP 卷宗编号bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Compressor
特性
产品类型TL
产品系列Condensing Units Accessories & Spare parts
分段使用制冷 HT制冷 LT制冷 MT
制冷剂(s)R134a
包含电池No
压缩机电源 [V]220/1/50 220/1/60
品牌技术Condensing Units Accessories & Spare parts
描述TL3G
系列压缩机

一般规格

特性
毛重9.6 千克
净重6.8 千克
容积38.313 公升
特性
EAN/UPC5702424651701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm