Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4CL

118U5344

制冷剂(s): R404A, 分段使用: 制冷 LT, 压缩机电源 [V]: 220-240/1/50

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL4CL (SINGLE PACK)
Model numberTL4CL
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA SPARE-7
SCIP 卷宗编号bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Compressor
特性
值
产品类型TL
产品系列Condensing Units Accessories & Spare parts
分段使用制冷 LT
制冷剂(s)R404A
包含电池No
压缩机电源 [V]220-240/1/50
品牌技术Condensing Units Accessories & Spare parts
在 WEEE 范围内No
描述TL4CL
系列压缩机

一般规格

特性
值
毛重7.7 千克
净重7.5 千克
容积38.313 公升
特性
值
EAN/UPC5702424651435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm