Danfoss logo
Coil_118U3250, 118U0380, 118U0381

Condenser, D3

118U3928

D3

产品规格

特性
值
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionSPARE PART,COND COIL D3 DC3S9 2N16TR715
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Condenser
特性
值
产品类型D3
产品系列Condensing Units Accessories & Spare parts
包含电池No
品牌技术Condensing Units Accessories & Spare parts
在 WEEE 范围内No
描述D3
系列冷凝器

一般规格

特性
值
毛重15 千克
净重9.7 千克
特性
值
容积2.916 公升
EAN/UPC5702428578929