Electrical component, Circuit breaker
118U3870
Circuit breaker C60H2P32AC
118U3870
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | KIT CIRCUITBREAKER, SCHNEIDER-C60H2P32AC |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA SPARE-8 |
| SCIP 卷宗编号 | 543a53a3-24ed-4bb9-8360-8434fd36530b |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Electrical component |
| 产品类型 | Circuit breaker |
| 产品系列 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 包含电池 | No |
| 品牌技术 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | Circuit breaker C60H2P32AC |
| 系列 | Electrical component |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.32 千克 |
| 净重 | 0.245 千克 |
| 容积 | 4.796 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428579193 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |