Miscellaneous, 其它
114B0010
Kit Cu Cooling Module R290 3 Circuit
114B0010
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | KIt CU Cooling Module R290 3 Circuit |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| SCIP 卷宗编号 | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Miscellaneous |
| 产品类型 | 其它 |
| 产品系列 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 包含电池 | No |
| 品牌技术 | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | Kit Cu Cooling Module R290 3 Circuit |
| 系列 | Miscellaneous |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 11.5 千克 |
| 净重 | 9.5 千克 |
| 容积 | 59.61 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496930 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |