BOCK, Fan system
097B80975
附加风扇组件, null: 80975
097B80975
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | F88HG88 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 80975 |
| Material Description | 附加风扇组件 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SET-CYLINDER_1 |
| SCIP 卷宗编号 | 4cc31238-2dc3-4f9e-a703-eb310999b508 |
特性 | 值 |
|---|---|
| voltage of component | 230V AC |
| 产品名称 | Fan system |
| 产品类型 | Fan assembly |
| 产品系列 | Condensing units spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-add.vent.ø315/HG88e,F18+88 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 8.7 千克 |
| 净重 | 8.7 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162552407 |