Electrical component, Starting kit
7701038
CSR starting kit, 30 µF, 15 µF, 98 µF
7701038
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| InspectionText | START KIT-CSRnotUL 30+15+100µF |
| Material Description | CSR启动组件 运行 (30 + 15 µF), 启动 (98 µF) |
| Product line | Commercial Compressors |
| UL 认证 | Yes |
| 产品名称 | Electrical component |
| 产品类型 | Starting kit |
| 产品系列 | Compressors Accessories |
特性 | 值 |
|---|---|
| 使用 | LTZ 022-1MT(Z) 022-1 |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 4 |
| 包装方式 | 多包装 |
| 品牌技术 | Compressors Accessories |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | UKCACE 认证UL |
| 描述 | CSR starting kit, 30 µF, 15 µF, 98 µF |
| 系列 | Electrical component |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.81 千克 |
| 净重 | 0.59 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 2.822 公升 |
| EAN/UPC | 5702428587150 |