Frequency converter, CDS303
134F9363
CDS303 18.5kW; without coating; IP20; without LCP; H2; C3
134F9363
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP 等级 | IP20 |
| LCP | 否 |
| Material Description | 变频器 |
| Model number | CDS303P18KT2E20H2 |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RFI 等级 | H2 |
| SCIP 卷宗产品名称 | VLT |
| SCIP 卷宗编号 | 4832abaf-c1c7-4f47-acfe-88f234c3b4ee |
| UL 认证 | Yes |
| 产品名称 | Frequency converter |
| 产品类型 | CDS303 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Compressors Accessories |
| 功耗 [千瓦] | 18.5 kW |
| 包含电池 | No |
| 品牌技术 | Compressors Accessories |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | UKCACE 认证UL |
| 宽度 [mm] | 308.00 mm |
| 总高度 [mm] | 630.0 mm |
| 描述 | CDS303 18.5kW; without coating; IP20; without LCP; H2; C3 |
| 支架 | C3 |
| 涂层 | 否 |
| 电源功率范围 [V] AC [Max] | 240.000 V |
| 电源功率范围 [V] AC [Min] | 200.000 V |
| 系列 | Frequency converter |
| 长度 [mm] | 334.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 34.95 千克 |
| 净重 | 32.1 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 178.336 公升 |
| EAN/UPC | 5710107496501 |