BOCK, Heater, Crankcase heater
097B08426
null: 08426
097B08426
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | F14F14 NH3F16F16 NH3F76HA5HA6HG5HG6HG7HGZ7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 08426 |
| Material Description | 油加热器组件/140W230VAC F6+14+16,HH5+6+7 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SET-OILS.HEAT._1 |
| SCIP 卷宗编号 | 6adee5d9-097e-453e-aa8e-2211272b6a3d |
| type of component | heater |
| voltage of component | 230V AC |
特性 | 值 |
|---|---|
| wattage of component | 140 W |
| 产品名称 | Heater |
| 产品类型 | Crankcase heater |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-oils.heat.140W 230V AC |
| 电源 | 230V AC |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 308 公克 |
| 净重 | 280 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162582558 |