Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B08084

null: 08084

产品规格

特性
值
component used forAM4F4FK40HA4HA44HA5HA6HG34 AHG4HG44HG5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Legacy BOCK ID08084
Material Description截止阀组件
Product lineDanfoss BOCK®
type of componentshut off valve
产品名称Connector
产品类型Valve
特性
值
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
接口尺寸 [毫米]28 mm
描述Set-shut-off valve NS25 (Al)
连接尺寸 [in]1 1/8 in
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重691 公克
净重691 公克
特性
值
EAN/UPC5715162583982