Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B08082

null: 08082

产品规格

特性
值
component used forAM4AM5F4F5FK40HA4HA44HA5HG34-2 AHG4HG44HG5HG56HG6HGZ7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Legacy BOCK ID08082
Material Description截止阀组件
Product lineDanfoss BOCK®
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 卷宗产品名称SET-SHUT-OFF VALVE_1
SCIP 卷宗编号c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b
type of componentshut off valve
产品名称Connector
特性
值
产品类型Valve
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
接口尺寸 [毫米]35 mm
描述Set-shut-off valve NS32 (Al)
连接尺寸 [in]1 3/8 in
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重740 公克
净重740 公克
特性
值
EAN/UPC5715162584002