BOCK, Compression component, Piston kit
097B08035
null: 08035
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
097B08035
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| component used for | AM5F5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 08035 |
| Material Description | 活塞组件/¢70 AM/F/FK5,F/FZ6 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | SET-CYLINDER_1 |
| SCIP 卷宗编号 | 4cc31238-2dc3-4f9e-a703-eb310999b508 |
特性 | 值 |
|---|---|
| type of component | piston |
| 产品名称 | Compression component |
| 产品类型 | Piston kit |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 描述 | Set-piston ø70 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 372.9 公克 |
| 净重 | 339 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162584323 |