Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B07131

null: 07131

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Legacy BOCK ID07131
Material Description截止阀/NS50
material no. of component0.6025
Product lineDanfoss BOCK®
产品名称Connector
产品类型Valve
产品系列Compressors spare parts
特性
值
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
接口尺寸 [毫米]54 mm
描述Shut-off valve NS50
连接尺寸 [in]2 1/8 in
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重6.8 千克
净重6.8 千克
特性
值
EAN/UPC5715162586297