Danfoss logo
BOCK, Connector, Soldered bush-product-details

BOCK, Connector, Soldered bush

097B06009

null: 06009

产品规格

特性
值
Accessory (EF013236)TRUE
component used forEX-HG7F14F16HA5HA6HG4HG5HG7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
drawing no. component/static097-0000169
Legacy BOCK ID06009
Material Description焊接衬套/Soldered bush ø42
Product lineDanfoss BOCK®
Spare part (EF013237)TRUE
Valve connection size inch1 5/8 in
Valve connection size mm42 mm
Valve connection typeBrazing
特性
值
产品名称Connector
产品类型Soldered bush
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
接口尺寸 [毫米]42 mm
描述Soldered bush ø42
连接尺寸 [in]1 5/8 in
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重180 公克
净重180 公克
特性
值
EAN/UPC5715162589540