BOCK, Connector, Soldered bush
097B05798
null: 05798
097B05798
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | EX-HG7EX-HG8F14F16HG5HG6HG7HG8HGZ66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000166 |
| Legacy BOCK ID | 05798 |
| Material Description | 焊接衬套 |
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Valve connection size inch | 2 1/8 in |
| Valve connection size mm | 54 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| Valve connection type | Brazing |
| 产品名称 | Connector |
| 产品类型 | Soldered bush |
| 产品系列 | Compressors spare parts |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 型号 | BOCK |
| 接口尺寸 [毫米] | 54 mm |
| 描述 | Soldered bush ø54 |
| 连接尺寸 [in] | 2 1/8 in |
| 连接类型 | 铜焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 340 公克 |
| 净重 | 340 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589984 |