Danfoss logo
BOCK, Connector, Soldered bush-product-details

BOCK, Connector, Soldered bush

097B05216

null: 05216

产品规格

特性
值
component used forEX-HG7HG7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Legacy BOCK ID05216
Material Description焊接衬套/Soldered bush ø2 5/8" + ø64
material no. of component2.0401
material of componentCuZn39Pb3
Product lineDanfoss BOCK®
产品名称Connector
产品类型Soldered bush
特性
值
产品系列Compressors spare parts
包含电池No
在 WEEE 范围内No
型号BOCK
接口尺寸 [毫米]64 mm
描述Soldered bush ø2 5/8" + ø64
连接尺寸 [in]2 5/8 in
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重520 公克
净重520 公克
特性
值
EAN/UPC5715162592168