Danfoss logo
 VZH052 VZH065 - 8590073 - Drive

涡旋压缩机, VZH052CHAMA

120G0416

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 525-600/3/50-60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
CE 认证Yes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IDVYes
IP 防护等级IP22
Material DescriptionVZH052CHAMA 压缩机
Max pressure (PS) - high side45.00 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberVZH052CHAMA
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VZH052-065
SCIP 卷宗编号c39c75f3-b3b0-4ac9-b760-85ee473c38de
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
产品名称Scroll compressor VZH
产品类型VZH052
产品系列Hermetic compressors
低侧卷5.1 L
低压仪表接口
充油量 [升]1.73 L
最大低侧TS55.0 °C
最大工作电流 [MOC]22.6 A
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R410AR452BR454B
制冷剂充注量 [kg] [Max]5.40 kg
包含电池No
包装数量12
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]525-600/3/50-60
吸气管接口高度 [毫米]280 mm
吸气连接尺寸 [in]7/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]7/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
安装扭矩 [Nm]11.00 N-m
安装标准ODF
特性
审批CE 认证ULUKCA
容量控制逆变器
总高度 [mm]455.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]52.10 cm³
排气接口高度 [毫米]422 mm
排气角阀8590073
排气连接尺寸 [in]3/4 in
排气连接管道尺寸 [in]3/4 in
排油口1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述VZH052CHM
旋转速度(50Hz [rpm]3000 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3600 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]575 V
标称电压低值(60Hz)[V]575 V
标称电压高值,50 Hz [伏]575 V
标称电压高值,60 Hz [伏]575 V
每小时启动次数 [Max]12
POE46-RL46HB
油平衡
液体喷射编号
燃油型号POE
电压范围低值(50Hz [V]473 V
电压范围低值(60Hz)[V]473 V
电压范围高值,60 Hz [伏]660 V
电压范围高值(50Hz)[V]660 V
电机保护通过变频器实现的电机保护
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接叉片
直径 [mm]184 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.177 Ohm
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]46.0 cP
系列VZH
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
频率 [Hz]15 - 100
高压仪表接口
高压侧卷0.7 L

一般规格

特性
毛重34 千克
净重32.33 千克
容积0.758 立方公尺
特性
EAN/UPC5715162515433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm