Danfoss logo
single VZH028 VZH035 VZH044  - With drive

涡旋压缩机, VZH035CJANB

120G0183

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 220-240/3/50-60, 包装方式: 单包装

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Embalagem individual纸板箱内单包压缩机
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVYes
IP 防护等级IP22
Material Description变频压缩机
Max pressure (PS) - high side41.10 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberVZH035CJANB
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50208-230/3/60
Oil level switch portNo
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA26.6 A
SCIP 卷宗产品名称VZH028-044 / VLZ028-044
SCIP 卷宗编号deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor VZH
产品类型VZH035
产品系列Hermetic compressors
低侧卷3.2 L
低压仪表接口
充油量 [升]1.30 L
最大低侧TS55.0 °C
最大工作电流 [MOC]30.6A
最大高侧TS65.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max]3.60 kg
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]220-240/3/50-60
吸气管接口高度 [毫米]242 mm
吸气连接尺寸 [in]3/4 in
吸气连接材料
吸气连接管道尺寸 [in]3/4 in
吸气连接角度 [°]90 °
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
安装扭矩 [Nm]11.00 N-m
特性
安装护套-
安装标准ODF
审批CE 认证ULUKCA
容量控制逆变器
总高度 [mm]415.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]34.90 cm³
排气接口高度 [毫米]371 mm
排气角阀0VG8213b
排气连接备注橡胶插头
排气连接尺寸 [in]1/2 in
排气连接材料
排气连接管道尺寸 [in]1/2 in
排气连接角度 [°]90 °
排气阀 [Nm]53 N-m
排油口1/4" 喇叭口
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述VZH035CJ
旋转速度(50Hz [rpm]3000 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3600 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]230 V
标称电压低值(60Hz)[V]200 V
标称电压高值,50 Hz [伏]230 V
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
160HV
油平衡
燃油型号PVE
电压范围低值(50Hz [V]200 V
电压范围低值(60Hz)[V]200 V
电压范围高值,60 Hz [伏]240 V
电压范围高值(50Hz)[V]240 V
电机保护通过变频器实现的电机保护
电源连接叉片
直径 [mm]165 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.19 Ohm
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]32.0 cP
系列VZH
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
频率 [Hz]15 - 100
颜色蓝色
高压仪表接口
高压侧卷0.5 L

一般规格

特性
毛重30 千克
净重27 千克
容积38.75 立方公寸
特性
EAN/UPC5702424287481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm