Danfoss logo
single VZH028 VZH035 VZH044  - With drive

涡旋压缩机, VZH028CHANA

120G0123

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 525-600/3/50-60, 包装方式: 单包装
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: VZH

产品规格

特性
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Embalagem individual纸板箱内单包压缩机
IP 防护等级IP22
Material Description压缩机
Max pressure (PS) - high side41.10 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberVZH028CHANA
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switch portNo
Product lineCommercial Compressors
RLA10.3 A
产品名称Scroll compressor VZH
产品类型VZH028
产品系列Hermetic compressors
低侧卷3.2 L
低压仪表接口
充油量 [升]1.10 L
最大低侧TS55.0 °C
最大高侧TS65.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max]3.60 kg
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]525-600/3/50-60
吸气管接口高度 [毫米]242 mm
吸气连接尺寸 [in]3/4 in
吸气连接材料
吸气连接管道尺寸 [in]3/4 in
吸气连接角度 [°]90 °
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
安装扭矩 [Nm]11.00 N-m
安装护套-
安装标准ODF
容量控制逆变器
总高度 [mm]415.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]27.80 cm³
排气接口高度 [毫米]371 mm
特性
排气角阀0VG8213b
排气连接备注橡胶插头
排气连接尺寸 [in]1/2 in
排气连接材料
排气连接管道尺寸 [in]1/2 in
排气连接角度 [°]90 °
排气阀 [Nm]53 N-m
排油口1/4" 喇叭口
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述VZH028CHANA
提供安装套件安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈)
提供的油啊初始油冲注
提供说明安装指导
旋转速度(50Hz [rpm]3000 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3600 rpm
替换代码120G0187
标称电压低值(50Hz) [V]575 V
标称电压低值(60Hz)[V]575 V
标称电压高值,50 Hz [伏]575 V
标称电压高值,60 Hz [伏]575 V
每小时启动次数 [Max]12
160HV
油平衡
燃油型号PVE
电压范围低值(50Hz [V]473 V
电压范围低值(60Hz)[V]473 V
电压范围高值,60 Hz [伏]660 V
电压范围高值(50Hz)[V]660 V
电机保护通过变频器实现的电机保护
电源连接叉片
直径 [mm]165 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.71 Ohms
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]32.0 cP
系列VZH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
频率 [Hz]15 - 100
颜色蓝色
高压仪表接口
高压侧卷0.5 L

一般规格

特性
毛重28.6 千克
特性
净重26 千克