涡旋压缩机, VLZ044TGNE9
120G0134
制冷剂(s): R404A; R448A; R449A, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 380-480/3/50-60, 包装方式: 工业包装
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: VLZ
120G0134
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| IDV | Yes |
| Material Description | 压缩机 |
| Max pressure (PS) - high side | 31.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 26.20 bar |
| Model number | VLZ044TGNE9 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch port | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | Scroll compressor VLZ |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | VLZ044 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 分段使用 | 制冷 MT |
| 制冷剂(s) | R404AR448AR449A |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 12 |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压缩机电源 [V] | 380-480/3/50-60 |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证ULUKCA |
| 容量控制 | 逆变器 |
| 排气容积 [立方厘米] | 44.00 cm³ |
| 描述 | VLZ044TG |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| 系列 | VLZ |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 27.67 千克 |
| 净重 | 26 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162720028 |