Danfoss logo
Rotolock SY300 SZ300 - 8556099

涡旋压缩机, SZ300A9PBE

SZ300A9PBM

制冷剂(s): R407C; R134a, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380/3/60, 包装方式: 工业包装
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SZ

建议更换: SY300A9PBM

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVNo
IP 防护等级IP54 (带有电缆封套)
Material DescriptionSY300-9PB-INDUST
Max pressure (PS) - high side31.80 bar
Max pressure (PS) - low side20.00 bar
MCC74 A
Model numberSZ300A9PBE
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA52.9 A
SCIP 卷宗产品名称SY240-300/SZ240-300
SCIP 卷宗编号a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor SZ
产品类型SZ300
产品系列Hermetic compressors
低侧卷34.1 L
低压仪表接口Schrader
充油量 [升]8.00 L
最大低侧TS52.0 °C
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R134aR407C
制冷剂充注量 [kg] [Max]20.00 kg
包含电池No
包装宽度 [mm]950 mm
包装数量4
包装方式工业包装
包装重量 [Kg]635 kg
包装长度 [mm]1140 mm
包装高度 [mm]915 mm
压缩机电源 [V]380/3/60
原厂设置低压 [bar]25 bar
原厂设置高压 [bar]33 bar
反向旋转保护电器模块
吸气管接口高度 [毫米]196 mm
吸气衬套 [Nm]35 N-m
吸气连接尺寸 [in]2-1/4 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]1-5/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流305 A
特性
安装扭矩 [Nm]40.00 N-m
安装护套ODF
安装标准Rotolock
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
总高度 [mm]738.0 mm
技术涡旋
排气垫圈 [Nm]15 N-m
排气容积 [立方厘米]437.50 cm³
排气接口高度 [毫米]665 mm
排气角阀8556099b
排气连接尺寸 [in]1-3/4 in
排气连接管道尺寸 [in]1-1/8 in
排气阀 [Nm]50 N-m
排油口1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm]4.00 N-m
描述SZ300-9
提供安装套件安装套件(含垫环和护套)
提供模块接线盒中的电气保护模块
提供的油啊初始油冲注
提供装置吸气和排气焊料环、螺纹接口和垫圈
提供说明安装指导
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(60Hz)[V]380 V
标称电压高值,60 Hz [伏]380 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
160SZ
油平衡1/2'' 喇叭口
油平衡扭矩 [牛米]66 N-m
测试低压 [bar] [Max]20.0 bar
测试压差 [bar] [Max]24 bar
测试高压 [bar] [Max]32.0 bar
燃油型号POE
电压范围低值(60Hz)[V]342 V
电压范围高值,60 Hz [伏]418 V
电机保护电子保护模块,110/240 V
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接Stud M5
直径 [mm]344 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.355 Ohm
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]32.0 cP
系列SZ
节能器编号
装置标记(只用于螺纹连接方式)
连接类型螺纹接口
配置代码单机
频率 [Hz]60
颜色蓝色
高压仪表接口
高压侧卷5.0 L

一般规格

特性
毛重161.5 千克
净重157 千克
容积974.7 公升
特性
EAN/UPC5702424687373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm