涡旋压缩机, SZ240A4CAE
SZ240A4CAM
制冷剂(s): R407C; R134a, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SZ
SZ240A4CAM
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| IDV | No |
| IP 防护等级 | IP54 (带有电缆封套) |
| Material Description | SZ240-4CA-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 31.80 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 20.00 bar |
| MCC | 50 A |
| Model number | SZ240A4CAE |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 35.7 A |
| SCIP 卷宗产品名称 | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
| SCIP 卷宗编号 | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | Scroll compressor SZ |
| 产品类型 | SZ240 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低侧卷 | 34.1 L |
| 低压仪表接口 | Schrader |
| 充油量 [升] | 8.00 L |
| 最大低侧TS | 52.0 °C |
| 最大高侧TS | 150.0 °C |
| 最小低测TS | -35.0 °C |
| 最小高侧TS | -35.0 °C |
| 分段使用 | 空调 |
| 制冷剂(s) | R134aR407C |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 16.00 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 950 mm |
| 包装数量 | 4 |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 包装重量 [Kg] | 635 kg |
| 包装长度 [mm] | 1140 mm |
| 包装高度 [mm] | 904 mm |
| 压缩机电源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| 原厂设置低压 [bar] | 25 bar |
| 原厂设置高压 [bar] | 33 bar |
| 反向旋转保护 | 电器模块 |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 196 mm |
| 吸气衬套 [Nm] | 35 N-m |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1-5/8 in |
| 吸气连接材料 | - |
| 吸气连接管道尺寸 [in] | 1-5/8 in |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 215 A |
| 安装扭矩 [Nm] | 40.00 N-m |
| 安装标准 | ODF |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | CE 认证ULUKCA |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 总高度 [mm] | 727.0 mm |
| 技术 | 涡旋 |
| 排气垫圈 [Nm] | 15 N-m |
| 排气容积 [立方厘米] | 347.80 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 654 mm |
| 排气角阀 | 8556092b |
| 排气连接尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 排气连接管道尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 排气阀 [Nm] | 50 N-m |
| 排油口 | 1/4'' 喇叭口 |
| 接地扭矩 [Nm] | 4.00 N-m |
| 描述 | SZ240-4 |
| 提供安装套件 | 安装套件(含垫环和护套) |
| 提供模块 | 接线盒中的电气保护模块 |
| 提供的油啊 | 初始油冲注 |
| 提供说明 | 安装指导 |
| 旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 400 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| 每小时启动次数 [Max] | 12 |
| 油 | 160SZ |
| 油平衡 | 1/2'' 喇叭口 |
| 油平衡扭矩 [牛米] | 66 N-m |
| 测试低压 [bar] [Max] | 20.0 bar |
| 测试压差 [bar] [Max] | 24 bar |
| 测试高压 [bar] [Max] | 32.0 bar |
| 燃油型号 | POE |
| 电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
| 电压范围高值(50Hz)[V] | 440 V |
| 电机保护 | 电器保护模块/24V ac |
| 电源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 电源连接 | Stud M5 |
| 直径 [mm] | 344 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.616 Ohm |
| 视液镜安装 | 螺纹 |
| 粘度 [cP] | 32.0 cP |
| 系列 | SZ |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 节能器 | 编号 |
| 连接类型 | 铜焊 |
| 配置代码 | 单机 |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 高压仪表接口 | 无 |
| 高压侧卷 | 5.0 L |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 156 千克 |
| 净重 | 151 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162728185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |