Danfoss logo
 SM160 SZ160 - Brazed - 8551055

涡旋压缩机, SZ160

SZ160-4CM1

制冷剂(s): R407C; R404A; R134a, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SZ

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVNo
Material DescriptionCOMPRESSOR SCROLL SZ 160-4CBM
Model numberSZ160
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号2a7bda95-e10a-4cee-a4ae-c14f0342e88a
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor SZ
产品类型SZ160
产品系列Hermetic compressors
特性
分段使用空调
制冷剂(s)R407CR134aR404A
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]216.60 cm³
描述SZ160-4
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
系列SZ
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

一般规格

特性
毛重100 千克
净重90 千克
容积590.625 公升
特性
EAN/UPC5702424660840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm