双机并联涡旋压缩机, SY600
SY600-9CBM
制冷剂(s): R407C; R417A; R134a; R513A; R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380/3/60
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SY
SY600-9CBM
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | COMPR. TANDEM SCROLL SY300+300-9CBM |
| Model number | SY600 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL 认证 | Yes |
| 产品名称 | Scroll compressor SY |
| 产品类型 | SY300 |
| 产品系列 | Sub-function scroll compressors |
| 分段使用 | 空调 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制冷剂(s) | R22R417AR407CR134aR513A |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压缩机电源 [V] | 380/3/60 |
| 品牌技术 | 双机并联涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | UL |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 技术 | 涡旋 |
| 描述 | SY600-9 |
| 系列 | SY |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 339.5 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 305.6 千克 |