涡旋压缩机, SY300A4PAF
120H2122
制冷剂(s): R22, 分段使用: 供热; 空调, 包装方式: 工业包装
120H2122
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IDV | No |
| IP 防护等级 | IP54 (带有电缆封套) |
| Material Description | SY300A4PAF 工业包装 |
| Max pressure (PS) - high side | 31.80 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 20.00 bar |
| Model number | SY300A4PAF |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 49.3 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL 认证 | Yes |
| 产品名称 | Scroll compressor SY |
| 产品类型 | SY300 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低侧卷 | 34.1 L |
| 低压仪表接口 | Schrader |
| 充油量 [升] | 8.00 L |
| 最大低侧TS | 52.0 °C |
| 最大工作电流 [MOC] | 58 A |
| 最大高侧TS | 150.0 °C |
| 最小低测TS | -35.0 °C |
| 最小高侧TS | -35.0 °C |
| 分段使用 | 空调供热 |
| 制冷剂(s) | R22 |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 20.00 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 4 |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压缩机电源 [V] | 380-400/3/50 460/3/60 |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 196 mm |
| 吸气衬套 [Nm] | 35 N-m |
| 吸气连接尺寸 [in] | 2-1/4 in |
| 吸气连接材料 | - |
| 吸气连接管道尺寸 [in] | 1-5/8 in |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 270 A |
| 安装扭矩 [Nm] | 40.00 N-m |
| 安装护套 | ODF |
| 安装标准 | Rotolock |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | CE 认证ULUKCA |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 总高度 [mm] | 738.0 mm |
| 技术 | 涡旋 |
| 排气垫圈 [Nm] | 15 N-m |
| 排气容积 [立方厘米] | 437.50 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 665 mm |
| 排气角阀 | 8556099b |
| 排气连接尺寸 [in] | 1-3/4 in |
| 排气连接管道尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 排气阀 [Nm] | 50 N-m |
| 排油口 | 1/4'' 喇叭口 |
| 接地扭矩 [Nm] | 4.00 N-m |
| 描述 | SY300-4 |
| 旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 400 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
| 每小时启动次数 [Max] | 12 |
| 油 | 320SZ |
| 油平衡 | 1/2'' 喇叭口 |
| 油平衡扭矩 [牛米] | 66 N-m |
| 电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
| 电压范围高值(50Hz)[V] | 440 V |
| 电机保护 | 电器保护模块/24V ac |
| 电源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 电源连接 | Stud M5 |
| 直径 [mm] | 344 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.516 Ohm |
| 视液镜安装 | 螺纹 |
| 粘度 [cP] | 68.0 cP |
| 系列 | SY |
| 节能器 | 编号 |
| 连接类型 | 螺纹接口 |
| 配置代码 | 单机 |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 高压仪表接口 | 无 |
| 高压侧卷 | 5.0 L |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 162 千克 |
| 净重 | 157 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.921 立方公尺 |
| EAN/UPC | 5715162830390 |