Danfoss logo
 SM115 SZ115 SM125 SZ125 - Brazed - 8551112

涡旋压缩机, SM125

SM125-9CM1

制冷剂(s): R22, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380/3/60, 包装方式: 单包装
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SM

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVNo
Material DescriptionCOMPRESSOR SM 125-9CAM
Model numberSM125
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号2a7bda95-e10a-4cee-a4ae-c14f0342e88a
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor SM
产品类型SM125
产品系列Hermetic compressors
特性
分段使用空调
制冷剂(s)R22
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]380/3/60
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
技术涡旋
描述SM125-9
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
系列SM
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

一般规格

特性
毛重81.8 千克
净重73.62 千克
特性
EAN/UPC5702424661168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm