Danfoss logo
S scroll compressor tandem assembly front view

双机并联涡旋压缩机, SH240

SH482-4CAM

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SH

产品规格

特性
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCOMPR TANDEM SCROLL SH240-4CAM
Model numberSH240
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Product lineCommercial Compressors
UL 认证Yes
产品名称Scroll compressor SH
产品类型SH482
产品系列Sub-function scroll compressors
分段使用空调
制冷剂(s)R410A
特性
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
品牌技术双机并联涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
审批UL
容量控制固定速度
技术涡旋
描述SH240-4
系列SH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

一般规格

特性
毛重211.693 千克
特性
净重190.524 千克