Danfoss logo
 SH090 DSH090 - 8560004

涡旋压缩机, SH090A4ARC

120H0780

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SH

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVNo
Material Description压缩机
Model numberSH090A4ARC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SCIP 卷宗编号bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor SH
产品类型SH090
产品系列Hermetic compressors
分段使用空调
制冷剂(s)R410A
包含电池No
包装数量1
特性
包装方式单包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
吸气管接口高度 [毫米]235 mm
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
安装标准ODF
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
总高度 [mm]482 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]88.4 cm³
排气接口高度 [毫米]451 mm
排气角阀8560004
排气阀 [Nm]50 N-m
描述SH90-4
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
油平衡1-3/4"Rotolock
直径 [mm]243 mm
视液镜安装螺纹
系列SH
高压仪表接口

一般规格

特性
毛重61.91 千克
净重58 千克
容积0.095 立方公尺
特性
EAN/UPC5702424678531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm