Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

涡旋压缩机, SH380A4ABF

120H0256

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVNo
IP 防护等级IP54 (带有电缆封套)
Material Description涡旋压缩机 SH380A4ABE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC79 A
Model numberSH380A4ABF
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA56.4 A
SCIP 卷宗编号eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor SH
产品类型SH380
产品系列Hermetic compressors
低侧卷30.3 L
低压仪表接口Schrader
充油量 [升]6.10 L
最大低侧TS52.0 °C
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max]14.50 kg
包含电池No
包装宽度 [mm]965 mm
包装数量4
包装方式工业包装
包装重量 [Kg]671 kg
包装长度 [mm]1150 mm
包装高度 [mm]800 mm
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
原厂设置低压 [bar]0 bar
原厂设置高压 [bar]0 bar
反向旋转保护电器模块
吸气管接口高度 [毫米]302 mm
吸气连接尺寸 [in]1-5/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]1-5/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流320 A
安装扭矩 [Nm]21.00 N-m
安装护套ODF
安装标准ODF
特性
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
宽度 [mm]371.00 mm
总高度 [mm]726.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]345.00 cm³
排气接口高度 [毫米]667 mm
排气角阀8556199
排气连接尺寸 [in]1-1/8 in
排气连接管道尺寸 [in]1-1/8 in
排气阀 [Nm]50 N-m
排油口1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm]4.00 N-m
描述SH380-4
提供安装套件装甅ン祑倔胶垫脸脸ダ甅恨㎝垫
提供模块接线盒中的电气保护模块
提供的油啊初始油冲注
提供说明安装指导
旋转速度(50Hz [rpm]2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压低值(60Hz)[V]460 V
标称电压高值,50 Hz [伏]400 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
160SZ
油平衡2-1/4'' Rotolock
测试低压 [bar] [Max]34.3 bar
测试压差 [bar] [Max]37 bar
测试高压 [bar] [Max]48.7 bar
电压范围低值(50Hz [V]342 V
电压范围低值(60Hz)[V]414 V
电压范围高值,60 Hz [伏]506 V
电压范围高值(50Hz)[V]440 V
电机保护电子保护模块,110/240 V
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接Stud M5
直径 [mm]333 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.418 Ohm
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]32.0 cP
系列SH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
长度 [mm]371.0 mm
频率 [Hz]50/60
颜色蓝色
高压仪表接口
高压侧卷4.0 L

一般规格

特性
毛重168.75 千克
净重163.52 千克
容积0.24 立方公尺
特性
EAN/UPC5702428664806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm