Danfoss logo
PSG800 - 8556460

涡旋压缩机, PSG800A4SAA

120H2515

制冷剂(s): R1234ze(E); R515B; R600a, 分段使用: 供热; 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVNo
IP 防护等级IP54 (带有电缆封套)
Material DescriptionPSG800-4SA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side32.00 bar
Max pressure (PS) - low side15.20 bar
Model numberPSG800A4SAA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称PSG605_PSG800
SCIP 卷宗编号3e84234b-6a2e-4d0d-97f6-3e6b82b3b9e1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor PSG
产品类型PSG800
产品系列Hermetic compressors
低侧卷33.6 L
充油量 [升]6.10 L
最大低侧TS-35.0 °C
最大工作电流 [MOC]78 A
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS70.0 °C
分段使用供热空调
制冷剂(s)R515BR600aR1234ze(E)
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
吸气管接口高度 [毫米]181 mm
特性
吸气连接尺寸 [in]2-1/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流391 A
审批CE 认证UL
容量控制固定速度
总高度 [mm]780.0 mm
排气容积 [立方厘米]800.00 cm³
排气接口高度 [毫米]695 mm
排气连接尺寸 [in]2-1/8 in
接地扭矩 [Nm]4.00 N-m
描述PSG800-4
旋转速度(50Hz [rpm]2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压低值(60Hz)[V]460 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
320SZ
电压范围低值(50Hz [V]340 V
电压范围低值(60Hz)[V]414 V
电压范围高值,60 Hz [伏]506 V
电压范围高值(50Hz)[V]457 V
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接Stud M5
直径 [mm]345 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.285 Ohm
系列PSG
节能器编号
频率 [Hz]50/60
高压侧卷5.9 L

一般规格

特性
毛重210.3 千克
净重195 千克
容积511.875 公升
特性
EAN/UPC5715255059547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm