涡旋压缩机, PSG605A4SAA
120H2511
制冷剂(s): R1234ze(E); R515B; R600a, 分段使用: 供热; 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 单包装
120H2511
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| IDV | No |
| IP 防护等级 | IP54 (带有电缆封套) |
| Material Description | PSG605-4SA-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 32.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 15.20 bar |
| Model number | PSG605A4SAA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | PSG605_PSG800 |
| SCIP 卷宗编号 | 3e84234b-6a2e-4d0d-97f6-3e6b82b3b9e1 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | Scroll compressor PSG |
| 产品类型 | PSG605 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低侧卷 | 33.3 L |
| 充油量 [升] | 6.10 L |
| 最大低侧TS | -35.0 °C |
| 最大工作电流 [MOC] | 58 A |
| 最大高侧TS | 150.0 °C |
| 最小低测TS | 70.0 °C |
| 分段使用 | 供热空调 |
| 制冷剂(s) | R515BR600aR1234ze(E) |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压缩机电源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 181 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 吸气连接尺寸 [in] | 2-1/8 in |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 331 A |
| 审批 | CE 认证UL |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 总高度 [mm] | 764.0 mm |
| 排气容积 [立方厘米] | 605.00 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 711 mm |
| 排气连接尺寸 [in] | 2-1/8 in |
| 接地扭矩 [Nm] | 4.00 N-m |
| 描述 | PSG605-4 |
| 旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| 油 | 320SZ |
| 电压范围低值(50Hz [V] | 340 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
| 电压范围高值(50Hz)[V] | 457 V |
| 电源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 电源连接 | Stud M5 |
| 直径 [mm] | 345 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.44 Ohm |
| 系列 | PSG |
| 节能器 | 编号 |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 高压侧卷 | 5.9 L |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 191.3 千克 |
| 净重 | 176 千克 |
| 容积 | 511.875 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255059561 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |