Danfoss logo
MLZ030-038-042-045-048 refrigeration scroll compressor single model

涡旋压缩机, MLZ030T1LQ9A

121U8762

制冷剂(s): R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 208-230/1/60, 包装方式: 工业包装
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MLZ

建议更换: 121L8762

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVNo
IP 防护等级IP22
Material DescriptionMLZ030T1LQ9A COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC38 A
Model numberMLZ030T1LQ9A
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Product lineCommercial Compressors
RLA24.4 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor MLZ
产品类型MLZ030A
产品系列Hermetic compressors
低压仪表接口
充油量 [升]1.57 L
分段使用制冷 MT
制冷剂(s)R134aR22R404AR407CR448AR449AR452AR507AR513A
制冷剂充注量 [kg] [Max]5.44 kg
包含电池No
包装数量16
包装方式工业包装
单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2)0.34 Ohm
单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)[欧姆]0.90 Ohm
压缩机电源 [V]208-230/1/60
吸气管接口高度 [毫米]280 mm
吸气连接尺寸 [in]1-1/4 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]7/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流150 A
安装标准Rotolock
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
总高度 [mm]455.0 mm
特性
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]68.79 cm³
排气接口高度 [毫米]422 mm
排气角阀0XR6298B-2
排气连接尺寸 [in]1 in
排气连接管道尺寸 [in]1/2 in
排气阀 [Nm]53 N-m
排油口1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述MLZ030T1A
提供安装套件安装套件(含垫环和护套)
提供的油啊初始油冲注
提供说明安装指导
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(60Hz)[V]208 V
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
215PZ
油平衡
液体喷射编号
燃油型号POE
电压范围低值(60Hz)[V]187 V
电压范围高值,60 Hz [伏]253 V
电容容量 A60.000 µF
电容容量 B161-193 µF
电容电压 A [V]370.00 V
电容电压 B [V]250.00 V
电机保护内置过载保护器
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接螺旋连接 10-32 UNF x 9.5
直径 [mm]184 mm
相位1
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]46.0 cP
系列MLZ
节能器编号
连接类型螺纹接口
配置代码单机
频率 [Hz]60
颜色黑色
高压仪表接口

一般规格

特性
毛重42.25 千克
净重40.95 千克
特性
容积35.093 公升
EAN/UPC5702428502092