Danfoss logo
MLZ015-019-021-026 refrigeration scroll compressor single compressor

涡旋压缩机, MLZ030T2LC9

120U8044

制冷剂(s): R404A; R407C; R134a; R22, 分段使用: 制冷 MT, 压缩机电源 [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 包装方式: 单个包装/托盘
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MLZ

建议更换: 121L8675

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVNo
IP 防护等级IP22
Material DescriptionMLZ030T2LC9 COMPRESSOR, M-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC26 A
Model numberMLZ030T2LC9
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50 208-230/3/60
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Di-isodecyl phthalate (DIDP) (CAS no. 26761-40-0)Diisononyl phthalate (DINP) (CAS no. 28553-12-0)
RLA16.7 A
SCIP 卷宗编号9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor MLZ
产品类型MLZ030
产品系列Hermetic compressors
低压仪表接口
充油量 [升]1.57 L
分段使用制冷 MT
制冷剂(s)R134aR22R404AR407C
制冷剂充注量 [kg] [Max]5.44 kg
包含电池No
包装数量16
包装方式单个包装/托盘
包装重量 [Kg]40 kg
压缩机电源 [V]200-220/3/50 208-230/3/60
吸气管接口高度 [毫米]280 mm
吸气连接尺寸 [in]7/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]7/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流120 A
安装标准ODF
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
总高度 [mm]455.0 mm
技术涡旋
特性
排气容积 [立方厘米]68.79 cm³
排气接口高度 [毫米]422 mm
排气角阀0XR6025B-2
排气连接尺寸 [in]1/2 in
排气连接管道尺寸 [in]1/2 in
排气阀 [Nm]53 N-m
排油口1/4'' 喇叭口
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述MLZ030T2
提供安装套件安装套件(含垫环和护套)
提供的油啊初始油冲注
提供说明安装指导
旋转速度(50Hz [rpm]2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]200 V
标称电压低值(60Hz)[V]208 V
标称电压高值,50 Hz [伏]220 V
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
160HV
油平衡
燃油型号PVE
电压范围低值(50Hz [V]180 V
电压范围低值(60Hz)[V]187 V
电压范围高值,60 Hz [伏]253 V
电压范围高值(50Hz)[V]242 V
电机保护内置过载保护器
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接螺旋连接 10-32 UNF x 9.5
直径 [mm]184 mm
相位3
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]32.0 cP
系列MLZ
线圈电阻 1-2 [Ohm]0.67 Ohm
线圈电阻 1-3 [Ohm]0.67 Ohm
线圈电阻 2-3 [Ohm]0.68 Ohm
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
频率 [Hz]50/60
颜色黑色
高压仪表接口

一般规格

特性
毛重39.51 千克
净重36.45 千克
特性
EAN/UPC5702428226752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm