Danfoss logo
LLZ013 LLZ015 LLZ018 - 0SR7510D2

涡旋压缩机, LLZ013T4LQ9

121L9516

制冷剂(s): R404A, 分段使用: 制冷 LT, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
IDVNo
IP 防护等级IP22
Material Description涡旋压缩机 LLZ013T4LQ9
Max pressure (PS) - high side28.50 bar
Max pressure (PS) - low side25.40 bar
MCC12 A
Model numberLLZ013T4LQ9
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA8 A
SCIP 卷宗编号df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor LLZ
产品类型LLZ013
产品系列Hermetic compressors
低侧卷4.0 L
低压仪表接口
充油量 [升]1.62 L
最大低侧TS55.0 °C
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-40.0 °C
最小高侧TS-40.0 °C
分段使用制冷 LT
制冷剂(s)R404A
制冷剂充注量 [kg] [Max]4.54 kg
包含电池No
包装数量12
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
吸气管接口高度 [毫米]309 mm
吸气连接尺寸 [in]1-1/4 in
吸气连接材料-
品牌技术涡旋压缩机
喷液阀Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
在 WEEE 范围内No
堵转电流62 A
安装标准Rotolock
审批CCCCE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
宽度 [mm]232.00 mm
特性
总高度 [mm]485.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]67.40 cm³
排气接口高度 [毫米]458 mm
排气角阀0SR7510D-2
排气连接尺寸 [in]1 in
排气阀 [Nm]53 N-m
排油口
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述LLZ013T4
提供安装套件安装套件(含垫环和护套)
提供的油啊初始油冲注
提供说明安装指导
旋转速度(50Hz [rpm]2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压低值(60Hz)[V]460 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
160HV
油平衡
液体喷射
燃油型号PVE
电压范围低值(50Hz [V]340 V
电压范围低值(60Hz)[V]414 V
电压范围高值,60 Hz [伏]506 V
电压范围高值(50Hz)[V]457 V
电机保护内置过载保护器
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接螺旋连接 10-32 UNF x 9.5
直径 [mm]184 mm
相位3
视液镜安装螺纹
粘度 [cP]32.0 cP
系列LLZ
经济器高度 [毫米]381.700 mm
节能器
装置标记吸气管路、节能器和(带密封垫、螺帽和护套的)排气装置的螺纹接口连接套件。
连接类型螺纹接口
配置代码单机
长度 [mm]232.0 mm
频率 [Hz]50/60
颜色蓝色
高压仪表接口
高压侧卷0.7 L

一般规格

特性
毛重46 千克
净重42 千克
容积0.06 立方公尺
特性
EAN/UPC5702424540968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm