Danfoss logo
H series compressor

涡旋压缩机, HRP042U1LP6

120U3310

制冷剂(s): R407C, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 208-230/1/60, 包装方式: 单个包装/托盘
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: HRP

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Gaz 均衡
IDVNo
IP 防护等级IP22
Material DescriptionHRP042U1LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG/PLUG
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC32.9 A
Model numberHRP042U1LP6
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA21 A
SCIP 卷宗编号22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor HRP
产品类型HRP042
产品系列Hermetic compressors
低压仪表接口
充油量 [升]1.06 L
分段使用空调
制冷剂(s)R407C
制冷剂充注量 [kg] [Max]3.63 kg
包含电池No
包装数量16
包装方式单个包装/托盘
单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2)0.55 Ohm
单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)[欧姆]1.47 Ohm
压缩机电源 [V]208-230/1/60
吸气管接口高度 [毫米]250 mm
吸气连接尺寸 [in]3/4 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]3/4 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流115 A
特性
安装标准ODF
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
宽度 [mm]239.00 mm
总高度 [mm]413.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]57.11 cm³
排气接口高度 [毫米]379 mm
排气角阀0XC6301B-2
排气连接尺寸 [in]1/2 in
排气连接管道尺寸 [in]1/2 in
描述HRP042U1
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(60Hz)[V]208 V
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
320HV
油平衡
燃油型号PVE
电压范围低值(60Hz)[V]187 V
电压范围高值,60 Hz [伏]253 V
电容容量 A60.000 µF
电容容量 B88-108 µF
电容电压 A [V]370.00 V
电容电压 B [V]330.00 V
电机保护内置过载保护器
电源连接叉片
直径 [mm]165 mm
相位1
视液镜安装
粘度 [cP]68.0 cP
系列HRP
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
长度 [mm]239.0 mm
频率 [Hz]60
颜色黑色
高压仪表接口

一般规格

特性
毛重34.01 千克
净重30.95 千克
特性
EAN/UPC5702428997454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm