Danfoss logo
HLH061 HLH068 HLJ072 HLJ083 HLP072 HLP075 HRH041 HRH044 HRH049 HRH051 HRH054 HRH056 HRM051 HRM054 HRM058 HRM060 HRP048 HRP051 HRP054 HRP058 HRP060 - P6 - 0XR6002B2 - PNG

涡旋压缩机, HRH051U7LP6

121L1421

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 575/3/60, 包装方式: 单包装

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Gaz 均衡
IDVNo
IP 防护等级IP22
Material Description压缩机
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC11.5 A
Model numberHRH051U7LP6
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Product lineCommercial Compressors
RLA7.4 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor HRH
产品类型HRH051
产品系列Hermetic compressors
低压仪表接口
充油量 [升]1.57 L
分段使用空调
制冷剂(s)R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max]5.44 kg
包含电池No
包装数量1
包装方式单包装
压缩机电源 [V]575/3/60
吸气管接口高度 [毫米]280 mm
吸气连接尺寸 [in]7/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]7/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流53 A
安装标准ODF
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
宽度 [mm]239.00 mm
总高度 [mm]455.0 mm
特性
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]49.32 cm³
排气接口高度 [毫米]422 mm
排气角阀0XR6002B-2
排气连接尺寸 [in]1/2 in
排气连接管道尺寸 [in]1/2 in
排油口
描述HRH051U7
提供安装套件安装套件(含垫环和护套)
提供的油啊初始油冲注
提供说明安装指导
旋转速度(50Hz [rpm]2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]500 V
标称电压低值(60Hz)[V]575 V
标称电压高值,50 Hz [伏]500 V
标称电压高值,60 Hz [伏]575 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
320HV
油平衡
燃油型号PVE
电压范围低值(50Hz [V]450 V
电压范围低值(60Hz)[V]517 V
电压范围高值,60 Hz [伏]632 V
电压范围高值(50Hz)[V]550 V
电机保护内置过载保护器
电源连接叉片
直径 [mm]184 mm
相位3
视液镜安装
粘度 [cP]68.0 cP
系列HRH
线圈电阻 1-2 [Ohm]4.03 Ohm
线圈电阻 1-3 [Ohm]4.06 Ohm
线圈电阻 2-3 [Ohm]4.12 Ohm
节能器编号
连接类型铜焊
配置代码单机
长度 [mm]239.0 mm
频率 [Hz]50/60
颜色蓝色
高压仪表接口

一般规格

特性
毛重41.73 千克
净重38.67 千克
特性
容积43.76 立方公寸
EAN/UPC5702424065720