涡旋压缩机, HRH049U1LP6
121L1291
制冷剂(s): R410A, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 208-230/1/60, 包装方式: 单包装
121L1291
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Gaz 均衡 | 无 |
| IDV | No |
| IP 防护等级 | IP22 |
| Material Description | 压缩机 |
| Max pressure (PS) - high side | 46.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| MCC | 45 A |
| Model number | HRH049U1LP6 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 25 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | Scroll compressor HRH |
| 产品类型 | HRH049 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低压仪表接口 | 无 |
| 充油量 [升] | 1.57 L |
| 分段使用 | 空调 |
| 制冷剂(s) | R410A |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 5.44 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 1 |
| 包装方式 | 单包装 |
| 单相压缩机主线圈电阻 [Ohm] (2) | 0.32 Ohm |
| 单相压缩机辅助线圈电阻(启动线圈)[欧姆] | 0.82 Ohm |
| 压缩机电源 [V] | 208-230/1/60 |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 280 mm |
| 吸气连接尺寸 [in] | 7/8 in |
| 吸气连接材料 | - |
| 吸气连接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 150 A |
| 安装标准 | ODF |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | CE 认证ULUKCA |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 宽度 [mm] | 239.00 mm |
| 总高度 [mm] | 455.0 mm |
| 技术 | 涡旋 |
| 排气容积 [立方厘米] | 47.36 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 422 mm |
| 排气角阀 | 0XR6002B-2 |
| 排气连接尺寸 [in] | 1/2 in |
| 排气连接管道尺寸 [in] | 1/2 in |
| 排油口 | 无 |
| 描述 | HRH049U1 |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 208 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 230 V |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| 油 | 320HV |
| 油平衡 | 无 |
| 燃油型号 | PVE |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 187 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 253 V |
| 电容容量 A | 70.000 µF |
| 电容容量 B | 161-193 µF |
| 电容电压 A [V] | 370.00 V |
| 电容电压 B [V] | 250.00 V |
| 电机保护 | 内置过载保护器 |
| 电源连接 | 叉片 |
| 直径 [mm] | 184 mm |
| 相位 | 1 |
| 视液镜安装 | 无 |
| 粘度 [cP] | 68.0 cP |
| 系列 | HRH |
| 继电器型号 | 3ARR3*3L* |
| 节能器 | 编号 |
| 连接类型 | 铜焊 |
| 配置代码 | 单机 |
| 长度 [mm] | 239.0 mm |
| 频率 [Hz] | 60 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 高压仪表接口 | 无 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 42 千克 |
| 净重 | 40.47 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 43.76 立方公寸 |
| EAN/UPC | 5702424062156 |